Publier vos produits
BALLSTOP - Vanne à sphère avec clapet anti-retour intégré
BALLSTOP - Vanne à sphère avec clapet anti-retour intégré
    Caleffi

    BALLSTOP - Vanne à sphère avec clapet anti-retour intégré

    4.8 sur 5 étoiles4.8(8 Avis)
    Vanne à sphère, avec clapet anti-retour intégré. Corps en laiton. Raccordements femelle-femelle. Manette papillon. Pmax d'exercice : 16 bar. Plage de température : 5–90 °C.
    Spécification
    • Les vannes à sphère avec clapet anti-retour intégré BALLSTOP regroupe dans un seul corps deux dispositifs : une vanne d’arrêt à sphère et un clapet anti-retour à l’intérieur de la même sphère. La double fonction permet une installation rapide et un encombrement réduit sur l’installation. Les vannes BALLSTOP sont disponibles en deux versions pour deux utilisations différentes : une version avec anneau externe en plastique de couleur noire pour les installations sanitaires et une version avec un anneau externe rouge pour les installations de chauffage.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3230
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsComponents for central heating systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-26
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011343
    • Nom ETIMBall valve
    • Nom UNSPSCBall check valves
    • Code UNSPSC40141618
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 15
    • Titre OmniClassBall Valves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC