Publier vos produits
BALLSTOP - Vanne à sphère avec clapet anti-retour, pour installation de chauffage
Caleffi

BALLSTOP - Vanne à sphère avec clapet anti-retour, pour installation de chauffage

4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
Vanne à sphère avec clapet anti-retour, pour installation de chauffage. Faibles pertes de charge. Pmax d’exercice : 16 bar. Plage de température : 5–110 °C.
Spécification
  • Les vannes à sphère avec clapet anti-retour intégré BALLSTOP regroupe dans un seul corps deux dispositifs : une vanne d’arrêt à sphère et un clapet anti-retour à l’intérieur de la même sphère. La double fonction permet une installation rapide et un encombrement réduit sur l’installation. Les vannes BALLSTOP sont disponibles en deux versions pour deux utilisations différentes : une version avec anneau externe en plastique de couleur noire pour les installations sanitaires et une version avec un anneau externe rouge pour les installations de chauffage.
Spécifications techniques
  • Réference unique.327
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsComponents for central heating systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011343
  • Nom ETIMBall valve
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC