Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

Paire de robinets high-style chromé poli

No d'article: 4001
Fabricant: Caleffi
Famille de produits: HVAC
Groupe de produits: Components for central heating systems
Date de publication: 2018-01-12
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (2)
Les robinets thermostatisables et les coudes de réglage servent à régler et à équilibrer le débit du fluide dans les radiateurs des installations de chauffage. Les têtes thermostatiques sont utilisées pour régler automatiquement la température ambiante sur la valeur programmée : pour cela, les robinets thermostatisables peuvent passer du mode manuel au mode thermostatique en remplaçant simplement le bouton directement par la tête thermostatique.


Materiau principal: Brass
Materiau secondaire:
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: HVAC - Other
Classification IFC: Valve
Nom UNSPSC: Valves
Code UNSPSC: 401416
Uniclass 1.4 Code: L7136
Uniclass 1.4 Description: Valves
Uniclass 2.0 Code: PR-94-94
Uniclass 2.0 Description: Valves
Uniclass 2015 Code: Ss_60
Uniclass 2015 Description: Heating, cooling and refrigeration systems
NBS Reference Code: 94-94
NBS Reference Description: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Numéro OmniClass: 23-27 31 00
Titre OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
HVAC - Other

Nom Valeur
Application HVAC
Assembly Code D30
Description Convertible radiator valves and lockshields are typically used to shut off and balance the flow rate of medium on the terminal emitters of heating and air-conditioning systems. Whereas thermostatic control head are used in automatically regulating the ambient temperature on the set value: for this purpose convertible radiator valves can be converted from manual to thermostatic by simply replacing the control knob with the thermostatic control.
Material Brass

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés