Publier vos produits
HYGROCAL™ Automatic Hygroscopic Air Vent - NA Market
Caleffi

HYGROCAL™ Automatic Hygroscopic Air Vent - NA Market

Traduit par Google,

Purgeur d'air hygroscopique automatique pour radiateur-Vanne de purge d'air pour radiateur conçue pour éliminer automatiquement l'air emprisonné à l'intérieur des émetteurs de chaleur pendant le remplissage du système et en fonctionnement normal. Le code 5080 peut être utilisé manuellement ou automatiquement.

VEUILLEZ télécharger à partir de la "description technique" sur cette page le guide d'instructions du contenu Revit pour vous aider à comprendre ce qu'il y a dans la famille Revit et comment sélectionner les différentes options disponibles.

Spécification
  • Automatic hygroscopic radiator air vent. One eighth inch NPT male threadedconnection. Chrome plated brass body. White Polyoxymethylene heat resistantknob. Maximum working pressure 150 psi or 10 bar. Maximum working temperature212 deg For 100 deg C. Replaceable hygroscopic cartridge.

Spécifications techniques
  • Réference unique.508013A
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres