Publier vos produits
Safety relief valve
Safety relief valve
    Caleffi

    Safety relief valve

    Traduit par Google,

    Soupape de sécurité. Connexions féminines.
    Surpression de refoulement 20 %.
    Différentiel de fermeture 20 %.
    Max. pourcentage de glycol : 50 %.
    Plage de température : 5–120 °C.
    Réglages : 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 bars.
    Réglages 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 bars
    sans certification TÜV.


    code clé : 530625_end
    keycode:530525_end Visitez bim.caleffi.com pour rester informé.
    Spécification
    • Safety valves are generally used to control pressure in heat generators and storage water heaters. When the response pressure is reached, the valve opens and, by releasing the pressure into the atmosphere, prevents the system pressure for the heat generator and the installed components from rising to dangerous levels.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.530
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsComponents for central heating systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)30
    • Largeur (mm)41
    • Profondeur (mm)41
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondairePolymer
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011311
    • Nom ETIMSafety valve
    • Nom UNSPSCSafety valves
    • Code UNSPSC40141604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_75
    • Description de l'Uniclass 2015Safety valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Pressure-Relief Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 53
    • Titre OmniClassSafety Valves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC