Publier vos produits
PresCal™ Pressure Reducing Valve  (pre-adjustable) - NA Market
Caleffi

PresCal™ Pressure Reducing Valve (pre-adjustable) - NA Market

Traduit par Google,

Les soupapes de réduction de pression sont des dispositifs qui, lorsqu'ils sont installés sur des systèmes d'eau, réduisent et stabilisent la pression de l'eau provenant de la conduite principale d'alimentation en eau. Cette pression, en général, est trop élevée et variable pour que les systèmes domestiques fonctionnent correctement. Les réducteurs de pression de la série 535H, idéaux pour les applications résidentielles et commerciales, sont dotés d'un indicateur à cadran avec lecture directe permettant un pré-ajustement facile de la pression. Après l'installation, la vanne contrôlera le réglage de pression préréglé. La vanne est fabriquée en laiton forgé à faible teneur en plomb DZR et intègre une conception unique de siège réduisant le bruit et à haut débit, est facilement entretenue avec une cartouche remplaçable et dispose d'un filtre en acier inoxydable intégré (35 mesh), adapté aux systèmes d'eau pouvant contenir des sédiments. et débris. La vanne est certifiée ICC-ES selon ASSE 1003, CSA B356, NSF/ANSI/CAN 61 (180°F/82°C Commercial Hot), NSF/ANSI/CAN 372, lois à faible teneur en plomb et répertoriée par ICC-ES. Il respecte les codes IPC, IRC, UPC et NPC pour une utilisation conforme aux codes de plomberie américains et canadiens. Classement Plénum : conforme aux exigences de la norme UL 2043.

Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
Voir Revit Content Instruction Guide pdf sur www.calefii.com pour le code 535H série PreCal.

Spécification
  • Pre-adjustable pressure reducing valve for residential and commercialplumbing applications.

    DZR low lead "Ecobrass" body.

    Unique noise reducing pressure balanced cartridge.

    Low friction, anti-scale moving parts.

    High flow seat design.

    Dial indicator with direct readout.

    Replaceable cartridge.

    Integral stainless steel filter.

    Adjustment locking screw.

    Optional outlet pressure gauge.

    Max working pressure: 300 psi (20 bar)

    Max working temperature: 180°F (80°C)

    Pressure setting range: 15 - 90 psi (1 - 6 bar)

    Factory setting: 45 psi (3 bar)

    Compliance with the following codes: IPC, IRC, UPC and NPC for use inaccordance with the U.S. and Canadian plumbing codes

    Compliance with the following standards:

    ICC-ES certified to ASSE 1003, CSA B356, NSF/ANSI/CAN 61 (180°F/82°C
    Commercial Hot), NSF/ANSI/CAN 372, low lead laws and listed by ICC-ES.

    Plenum rated: compliant with the requirements of standard UL 2043, without the outdoor protective cover.

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 535H series PreCal.

Spécifications techniques
  • Réference unique.5350-H-NA
  • Famille de produitsPLUMBING
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING