Publier vos produits
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Cast Iron - LF909
Watts

Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Cast Iron - LF909

4.3 sur 5 étoiles4.3(12 Avis)
Traduit par Google,
Les assemblages de zone de pression réduite sans plomb* de la série LF909 empêchent l'écoulement inverse de l'eau polluée d'entrer dans l'alimentation en eau potable en raison du siphonnage et/ou de la contre-pression. Il se compose d'un corps en fonte revêtu d'époxy approuvé par la FDA avec une garniture en acier inoxydable, des vannes d'arrêt à bille en alliage de cuivre et de silicium sans plomb* et des robinets d'essai en alliage de cuivre et de silicium sans plomb*. La série LF909 présente un principe "air-in/water-out" pour la protection en cas d'urgence combinée de contre-siphonnage et de contre-pression. Elle est idéale pour les interconnexions dangereuses pour la santé ou pour le confinement à l'entrée de la ligne de service. Vérifiez auprès des autorités locales de l'eau pour les exigences d'installation. Le LF909 est doté d'une construction sans plomb* pour se conformer aux exigences d'installation sans plomb*. Pression de service maximale : 175 psi (12,06 bar).
Spécification
  • Keywords: 20mesh, 250wsp, 400wog, backflow valve, blowdown, cast, chain, chainwheel, ci, commercial, iron, kit, lesschain, pressure valve, reducing valve, rpza, strainer, tapped, thread, threaded, valve, vlv, wye, y

    Body Material: Lead Free Cast Iron
    Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
    Connection Type: Flanged Connection
    Industry Standards: AWWA C511-92
    Working Pressure: 175psi (12.06 bar)
    Maximum Working Temperature: 110°F (43°C)

Spécifications techniques
  • Réference unique.7207
  • Famille de produitsBackflow Prevention
  • Groupe de produitsNon-Return Valves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes