Publier vos produits
Porte-filtre pour cartouche filtrante
Caleffi

Porte-filtre pour cartouche filtrante

4.5 sur 5 étoiles4.5(15 Avis)
Porte-filtre pour cartouche filtrante standard de 10". Corps en laiton bol en verre transparent. Pmaxi d'exercice : 16 bar. Plage de température : 5–40 °C.
Spécification
  • Les filtres Caleffi série 5370 sont des dispositifs à action mécanique avec des sections de passages micrométriques. La filtration de l’eau sur les installations hydrosanitaires évite un phénomène de corrosion localisé, produit à partir de corps étrangers solides, tel que le sable, les oxydes de fer ou autres substances en suspension, traîné par l’eau durant le trajet dans la tuyauterie. L’élimination des corps étrangers en suspension assure une protection hygiénico-physiologique.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5370
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsComponents for central heating systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEG015140
  • Nom ETIMFilters/separators
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC