Publier vos produits
DISCALDIRTMAG® - Magnetic Air & Dirt Separator Steel Union 1 1/2 - 2" - NA Market
Caleffi

DISCALDIRTMAG® - Magnetic Air & Dirt Separator Steel Union 1 1/2 - 2" - NA Market

Traduit par Google,

Les désaérateurs-séparateurs de boues sont utilisés pour éliminer en continu l'air et la saleté contenus dans les circuits hydrauliques des systèmes de chauffage et de refroidissement. Ils sont capables d'éliminer automatiquement tout l'air présent dans le système jusqu'au niveau des microbulles. En même temps, ils séparent la saleté et les impuretés contenues dans l'eau du circuit et les collectent dans la partie inférieure du corps de vanne, d'où elles peuvent être expulsées. Les versions équipées d'un aimant sont conçues pour la séparation des impuretés ferreuses. La circulation d'eau entièrement désaérée permet à l'équipement de fonctionner dans des conditions optimales, sans bruit, corrosion, surchauffe localisée ou dommage mécanique. Les désaérateurs-séparateurs filetés, à brides et à extrémité soudée sont fournis complets avec une coque isolante préformée à chaud pour assurer une isolation thermique parfaite lorsqu'ils sont utilisés dans les systèmes d'eau chaude et réfrigérée.

Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.

Spécification
  • Deaerator-dirt separator with magnet.

    Epoxy resin coated steel body.

    Female union connections.

    With insulation.

    Drain cock with hose connection.

    Max. working pressure: 10 bar.

    Max. discharge pressure: 10 bar.

    Temperature range: 0–100 °C.

    Particle separation rating down to 5 μm.

Spécifications techniques
  • Réference unique.5461-SteelUnion
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010260
  • Nom ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 55 35
  • Titre OmniClassLiquid Separators
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC