Publier vos produits
DIRTMAG®PRO Dirt separator with dual magnetic fields - NA Market
Caleffi

DIRTMAG®PRO Dirt separator with dual magnetic fields - NA Market

Traduit par Google,

Dans les systèmes hydroniques, la circulation d'eau contenant des impuretés peut entraîner une usure rapide et des dommages aux composants tels que les pompes et les vannes de régulation. Ces impuretés provoquent également des blocages dans les échangeurs de chaleur, les éléments chauffants et les tuyaux, ce qui entraîne une baisse de l'efficacité thermique du système. DIRTMAG® PRO élimine les particules de saleté ferreuses et non ferreuses du fluide, en les collectant dans une grande chambre de collecte, à partir de laquelle elles peuvent être évacuées. Cet appareil est capable d'éliminer efficacement même les plus petites particules, avec une perte de charge extrêmement limitée. corps dans le courant d'écoulement. Un flux magnétique supplémentaire augmente la vitesse d'élimination de la magnétite (impuretés ferreuses) du fluide hydronique pour une protection maximale. Les coques d'isolation sont disponibles séparément et constituent un paramètre sélectionnable dans la famille Revit.

Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.

Spécification
  • Dirt separator with dual magnetic fields. NPT threaded and integral sweat orpress connections 1 inch to 2 inch. Top mounted dry well with magnetic pullrod, neodymium rare earth, in primary flow path. Internal mesh collisionelement of glass reinforced nylon PA66G30, removable for cleaning. Brass bodywith a removable external magnetic collar surrounding large dirt collectionchamber, neodymium rare earth. Drain valve with .75 inch garden hoseconnection. Peroxide cured EPDM hydraulic seals. Suitable fluids: water or 50percent maximum glycol solution. Maximum working pressure 150 psi (10bar), Temperature range 32 to 250 degrees F (0 to 120 degrees C). Particleseparation capacity: to 5 micron (0.2 mil). Ferrous impurities separationefficiency: up to 100 percent removal. Pre formed insulation shells availableseparately for field installation, selectable parameter in the Revit Family..

Spécifications techniques
  • Réference unique.5463AM
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Nom UNSPSCSeparators
  • Code UNSPSC401617
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 55 35
  • Titre OmniClassLiquid Separators
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC