Publier vos produits
DIRTCAL® - Dirt Separators, ASME (8 - 14" ANSI flange) - NA Market
Caleffi

DIRTCAL® - Dirt Separators, ASME (8 - 14" ANSI flange) - NA Market

Traduit par Google,

Corps en acier revêtu de résine époxy.

Compléter avec:

→ Vanne de vidange de fond (code NA39753)

Filetage supérieur mâle ¾" NPT avec capuchon en laiton.

Raccords à bride ANSI 150.

Pression de service maximale : 150 psi

Plage de température du navire : 32° - 270°F

Capacité de séparation des particules : jusqu'à 5 µm (0,2 mil)

Efficacité de séparation des impuretés ferreuses : jusqu'à 100 % d'élimination

Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.

Spécification
  • Epoxy resin coated steel body.

    Complete with:

    Bottom drain valve (code NA39753)

    ¾" NPT male top thread with brass cap.

    ANSI 150 flange connections.

    Max working pressure: 150 psi

    Vessel temp range: 32° - 270°F

    Particle separation capacity: to 5 µm (0.2 mil)

    Ferrous impurities separation efficiency: up to 100% removal

Spécifications techniques
  • Réference unique.5465A-flanged-8-14
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-31
  • Numéro d'édition3
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC