Publier vos produits
DISCALDIRT® Air and Dirt Separators, ASME/CRN (8" - 14" ANSI flange) - NA Market
Caleffi

DISCALDIRT® Air and Dirt Separators, ASME/CRN (8" - 14" ANSI flange) - NA Market

Traduit par Google,

Les séparateurs d'air et de boues sont utilisés pour éliminer en continu l'air et les débris contenus dans les circuits hydrauliques des systèmes de chauffage et de refroidissement. Le débit d'air de ces appareils est très élevé. Ils sont capables d'éliminer automatiquement tout l'air présent dans le système jusqu'au niveau des microbulles. Le séparateur d'air et de saleté DISCALDIRT® élimine également toutes les impuretés solides du système. Les impuretés s'accumulent au fond de l'appareil et peuvent être rincées à travers la vanne d'arrêt de vidange intégrée. La circulation d'eau entièrement désaérée et nettoyée permet à l'équipement de fonctionner dans des conditions optimales, sans bruit, corrosion ou dommages mécaniques. Les coquilles d'isolation sont disponibles séparément pour une installation sur place sur le DISCALDIRT® en laiton.

Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.

Spécification
  • Air & dirt separator.

    Epoxy resin coated steel body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Stainless steel mesh internal element.

    ANSI 150 flange connections.

    1" NPT male bottom drain connection.

    ½" NPT male side drain connection.

    Complete with:

    Bottom drain valve (code NA39753)

    Side drain valve (code 538402 FD)

    Max working pressure: 150 psi

    Working temp range: 32˚ - 270˚F

    Particle separation capacity: to 5 μm (0.2 mil)

    Air separation efficiency: up to 100% removal

Spécifications techniques
  • Réference unique.546A-flanged-8-14
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010260
  • Nom ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 55 35
  • Titre OmniClassLiquid Separators
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC