Publier vos produits
Air separator. Steel body. Flanged connections
Caleffi

Air separator. Steel body. Flanged connections

Traduit par Google,
Séparateur d'air. Corps en acier. Raccords à brides PN 16. A coupler avec des contre-brides plates EN 1092-1. Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
Spécification
  • Air separator. Steel body. Flanged connections PN 16. To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1.
Spécifications techniques
  • Réference unique.547
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsComponents for central heating systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010260
  • Nom ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_55
  • Description de l'Uniclass 2015Piped supply systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC