Publier vos produits
SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators (ANSI flange, 8-14") - NA Market
Caleffi

SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators (ANSI flange, 8-14") - NA Market

Cet appareil est caractérisé par la présence de différents composants fonctionnels, chacun satisfaisant à des exigences spécifiques aux circuits des installations de génie climatique. · Séparateur hydraulique Pour rendre indépendants les circuits hydrauliques primaires et secondaires. · Pot de décantation Pour permettre la séparation et la décantation des impuretés présentes dans les circuits. Il est équipé d’une vanne de vidange pouvant être reliée à un tube d’évacuation. · Purgeur d'air Pour permettre l’évacuation automatique de l’air présent dans l’installation. Equipé d’une vanne d’isolement pour d’éventuelles maintenances. · Calorifugeage Les séparateurs hydrauliques, à brides, sont complétés d’une coque isolation préformée à chaud, pour en garantir la parfaite isolation thermique, en chauffage ou en rafraîchissement.
Spécification
  • Combination air, dirt, hydraulic and magnetic separator.
    Stainless steel internal coalescing mesh.Three neodymium magnet assemblies.
    Complete with:
    → Automatic air vent (code 501502A)
    → Air vent shut-off valve (code NA39589)
    → Drain valve (code NA59600)

    ANSI 150 flange connections.
    Thermometer pockets (NPT): ½" inlet/outlet flanges, ¾" front center
    Max working pressure: 150 psi
    Vessel temperature range: 32 - 270°F
    Particle separation capacity: to 5 μm (0.2 mil)
    ASME registered. CRN registered thru 12" (consult factory for 14").
    NA prefix indicates ASME-U stamp tagged and registered with the National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors. Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

Spécifications techniques
  • Réference unique.549AM
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-16
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC