Publier vos produits
DISCAL® Rotating Collar - NA Market
Caleffi

DISCAL® Rotating Collar - NA Market

Traduit par Google,

Le séparateur d'air DISCAL® est utilisé pour éliminer en continu l'air contenu dans les circuits hydroniques des systèmes de chauffage et de refroidissement. La capacité d'évacuation de l'air est très élevée. Ils éliminent automatiquement tout l'air présent dans le système jusqu'au niveau des microbulles avec une faible perte de charge grâce à la forme interne particulière du corps du séparateur. Le sens d'écoulement du séparateur d'air DISCAL est bidirectionnel ; l'écoulement dans les deux sens est autorisé. La circulation d'eau entièrement désaérée permet aux équipements de fonctionner dans des conditions optimales, sans bruit, corrosion, dommages localisés ou mécaniques. Les microbulles, fusionnant les unes avec les autres, augmentent de volume (deviennent plus grosses) jusqu'à devenir suffisamment grosses pour remonter vers le haut où elles sont automatiquement libérées.


Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.

Voir le guide d'instructions du contenu Revit pdf sur www.calefii.com pour le code 5517 série DISCAL.

Spécification
  • Air separator with rotating collar for horizontal or vertical pipes.

    Brass body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Stainless steel mesh internal element.

    Max working pressure: 150 psi

    Working temp range: 32° - 250°F

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 5517 series DISCAL.

Spécifications techniques
  • Réference unique.5517A
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ac_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration activities
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 55 35
  • Titre OmniClassLiquid Separators
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC