Publier vos produits
Welded expansion vessel, for heating systems
Welded expansion vessel, for heating systems
Welded expansion vessel, for heating systems
    Caleffi

    Welded expansion vessel, for heating systems

    4.5 sur 5 étoiles4.5(13 Avis)
    Traduit par Google,
    Vase d'expansion soudé, pour installations de chauffage, certification CE. Membrane diaphragmatique. Max. pression de service : 6 bars. Plage de température de fonctionnement du système : -10–120 °C. Plage de température de fonctionnement de la membrane : -10–70 °C. Max. pourcentage de glycol : 50 %. Conformité à la norme EN 13831. Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
    Spécification
    • Expansion vessels are devices designed to accommodate the increase in the volume of water due to the raising of its temperature, both in heating systems and in domestic hot water production systems. They are also used as hydro-pneumatic well in domestic water distribution systems
    Spécifications techniques
    • Réference unique.556
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsComponents for central heating systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-03
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010958
    • Nom ETIMMembrane pressure expansion vessel
    • Nom UNSPSCExpansion valves
    • Code UNSPSC40141612
    • Code Uniclass 2015Pr_60_50_20_28
    • Description de l'Uniclass 2015Expansion vessels
    • Code CSI MasterFormat 201443 42 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Pressurized Tanks and Vessels
    • Numéro OmniClass23-33 49 21
    • Titre OmniClassDuctwork Expansion Vessels
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC