Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

AutoFill™ Combo Dual Check Backflow Preventer 573 - NA Market

No d'article: 5730XXA
Fabricant: Caleffi
Famille de produits: HVAC
Groupe de produits: North America
Date de publication: 2020-09-25
Numéro d'édition: 2
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)

Pre-assembled Dual Check Backflow Preventer and pre-adjustable automatic fill valve

keycode:573002a_end
keycode:573012a_end

Backflow preventer and AutoFill combination: Pre-adjustable automatic filling unit with backflow preventer. Filling unit provided with brass body, Nylon plastic cover, sliding surfaces in anti-stick plastic. Diaphragm and seals in NBR. Cartridge removable for maintenance operations. Manual shutoff valve, strainer and check valve. Dual check continuous pressure backflow preventer with atmospheric vent provided with brass body, stainless steel filter, EPDM seals and is ASSE 1012 listed and CSA B64.3 certified.
a. Maximum inlet pressure: 175 psi (12 bar).
b. Maximum working temperature: 150 degrees F (65 degrees C).
c. Suitable fluids: water or 50 percent maximum glycol solution.
d. Setting pressure range: 3 to 60 psi (0.2 Bar to 4 bar).
e. Preset outlet pressure: 15 psi (1.035 bar).
f. Codes with outlet pressure gauge: gauge scale 0 to 60 psi/0 to 4 bar.
g. Model:
1) Code 573002A, 1/2 inch NPT female inlet plus 1/2 inch NPT female outlet.
2) Code 573009A, 1/2 inch sweat inlet plus 1/2 inch NPT female outlet.
3) Code 573012A, 1/2 inch NPT female inlet plus 1/2 inch NPT female outlet, complete with integral downstream pressure gauge (0 psi to 60 psi and 0 bar to 4 bar).
4) Code 573019A, 1/2 inch sweat inlet plus 1/2 inch NPT female outlet, complete with integral downstream pressure gauge (0 psi to 60 psi and 0 bar to 4 bar).

5) Code 573006A, 1/2 inch press inlet plus 1/2 inch press outlet.
6) Code 573007A, 1/2 inch press inlet plus 1/2 inch NPT female outlet.
7) Code 573016A, 1/2 inch press inlet plus 1/2 inch press outlet, complete with integral downstream pressure gauge (0 psi to 60 psi and 0 bar to 4 bar).
8) Code 573017A, 1/2 inch press inlet plus 1/2 inch NPT female outlet, complete with integral downstream pressure gauge (0 psi to 60 psi and 0 bar to 4 bar).




Materiau principal: Brass
Materiau secondaire: Stainless steel
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: CVC - Autres
Classification IFC: Valve
Nom UNSPSC: Valves
Code UNSPSC: 401416
Uniclass 1.4 Code: JT10
Uniclass 1.4 la description: Heating systems
Uniclass 2.0 Code: PR-94-94-xx
Uniclass 2.0 la description: Backflow Prevention Devices
Uniclass 2015 Code: Pr_65_54_95_05
Uniclass 2015 la description: Backflow prevention devices
NBS Reference Code: 94-94-xx
NBS Reference la description: Backflow Prevention Devices
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Numéro OmniClass: 23-27 31 11
Titre OmniClass: Backflow Preventors
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Ce produit est disponible en:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Other

Nom Valeur
Connection Size 0.5 in
Description Pre-assembled Dual Check Backflow Preventer and pre-adjustable automatic fill valve
Height 6 in
Length 9" — 11"
Material Brass
Mounting pipeline
Nominal Height 6 in
Nominal Length 9" — 11"
Secondary Material Stainless Steel
Shipping Weight 5 lb
Unit Weight 5 lb

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Description Pre-assembled Dual Check Backflow Preventer and pre-adjustable automatic fill valve
Length 9" — 11"
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Description Pre-assembled Dual Check Backflow Preventer and pre-adjustable automatic fill valve
Material Brass
Nominal Height 6 in
Nominal Length 9" — 11"

BIMobject®