Publier vos produits
Disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable, Type BA
Disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable, Type BA
Disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable, Type BA
Disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable, Type BA
    Caleffi

    Disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable, Type BA

    Disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable. Type BA. Corps en laiton “LOW LEAD” antidézincification CR. PN 10. Raccords union mâle. Tmax d'exercice : 65 °C. P différentielle pour l'ouverture à la décharge : 14 kPa. Homologué EN 12729. Il est nécessaire d’installer, en amont, un filtre séri
    Spécification
    • Le disconnecteur est un dispositif de protection permettant d'empêcher le retour d'eaux polluées dans le réseau de distribution d'eau. Ce retour d'eau peut se produire sous l'effet d'une variation de la pression dans le réseau de distribution qui entraîne une inversion de flux Le disconnecteur, installé entre le réseau public et le réseau privé, crée une zone de séparation de sécurité qui évite tout contact entre les eaux des deux réseaux.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.574
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsComponents for central heating systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-10
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011325
    • Nom ETIMCH refill installation
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Ss_60
    • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC