Publier vos produits
Demineralization filling unit
Caleffi

Demineralization filling unit

Traduit par Google,
Unité de remplissage de déminéralisation. Avec isolation. Plage de réglage du groupe de remplissage : 0,2 à 4 bar. Température maximale de travail : 65°C. Pression maximale de travail : 10 bar. Avec cellule de conductivité. Disconnecteur certifié selon EN 12729. Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
Spécification
  • Demineralization filling unit. With insulation. Filling unit adjustment range : 0.2 to 4 bar. Maximum working temperature: 65 ° C. Maximum working pressure: 10 bar. With countconductivity cell. Backflow preventer certified according to EN 12729.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5741
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-01
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Co_55_15_50
  • Description de l'Uniclass 2015Water treatment complexes
  • Code CSI MasterFormat 201446 63 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Demineralization Equipment
  • Numéro OmniClass23-39 41 13
  • Titre OmniClassDemineralization Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC