Publier vos produits
ICECAL® - Robinet de jardin à sphère avec dispositif de sécurité antigel
Caleffi

ICECAL® - Robinet de jardin à sphère avec dispositif de sécurité antigel

4.5 sur 5 étoiles4.5(11 Avis)
Robinet de jardin à sphère avec dispositif de sécurité antigel et clapet anti-retour. Corps en laiton. Chromé. Poignée et écrou de fixation en acier inox. Raccord tétine pour tube Ø 15. Pmax d'exercice : 10 bar. Plage de température ambiante: -30–90 °C. Température d'ouverture : 3 °C. Température de fermeture : 4 °C.
Spécification
  • Le dispositif de sécurité antigel empêche la formation de glace dans les circuits d’eau, évitant ainsi d’endommager les canalisations des installations d’eau sanitaire et d’irrigation. Ce produit a été réalisé en adaptant un dispositif de sécurité antigel sur un robinet de jardin à sphère, tout spécialement conçu pour ce type d’installations.
Spécifications techniques
  • Réference unique.603450
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsOther
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_33
  • Description de l'Uniclass 2015Garden taps
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves

Disponibilité de la région

L'Europe