Publier vos produits
Vanne de zone motorisée trois voies Z-one
Caleffi

Vanne de zone motorisée trois voies Z-one

4.3 sur 5 étoiles4.3(7 Avis)
Vanne de zone motorisée trois voies. Normalement fermée. Avec contact auxilliaire. Alimentation : 230 V (~). Puissance : 6,5 W; 7 VA. Pouvoir de coupure contact auxilliaire : 0,8 A (230 V). Temps d’ouverture : 70–75 s. Temps de fermeture : 5–7 s. Indice de protection : IP 40. Tmax ambiante : 40 °C. Pmax d’exercice : 16 bar. Plage de température : 0–90 °C. Longueur de câble d’alimentation : 95 cm.
Spécification
  • Les vannes de zone permettent d’orienter automatiquement le fluide caloporteur dans les circuits de chauffage. Les vannes de zone de la série 642 (2 voies) et 643 (3 voies) sont équipées d’un obturateur avec ressort de rappel et d’un servomoteur avec moteur synchrone et contact auxiliaire. Ainsi ce modèle peut aussi bien convenir pour du chauffage que pour du rafraîchissement. Le servomoteur est équipé d’un système de raccordement rapide au corps de la vanne pour simplifier un éventuel démontage lors des opérations d’entretien.
Spécifications techniques
  • Réference unique.643
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsComponents for central heating systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-04-24
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010030
  • Nom ETIMPneumatic controlled three-way control valve
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC