Publier vos produits
Distribution manifold group with shut-off and lockshield valves
Caleffi

Distribution manifold group with shut-off and lockshield valves

Traduit par Google,
Groupe collecteur de distribution. Max. pression de service : 10 bars. Plage de température : 5–100 °C. Entraxe sortie : 50 mm. Composé de : - collecteur de retour équipé de vannes d'arrêt pour actionneur thermoélectrique ; - collecteur de départ équipé de vannes de réglage pour le préréglage du débit ; - embouts composés d'un embout radial double, d'un purgeur d'air manuel et de bouchons. - supports de fixation en acier à utiliser avec la série box 659 ou pour une fixation murale directe. Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
Spécification
  • The distribution manifold is used for the control and distribution of thermal medium in heating systems. It offers accuracy in controlling the flow to the individual circuits, cutting them off and reduced size. Furthermore, the reduced head losses mean it can be used as a distribution manifold for several zones, when installed directly in a central heating system. This manifold is supplied fitted with special fastening brackets
Spécifications techniques
  • Réference unique.6626b5
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsComponents for central heating systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEG015410
  • Nom ETIMDistributors
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC