Publier vos produits
TwistFlow™ distribution manifold for radiant systems - NA Market
Caleffi

TwistFlow™ distribution manifold for radiant systems - NA Market

Traduit par Google,
Les collecteurs de distribution pour les systèmes de panneaux rayonnants sont utilisés pour distribuer de manière optimale le fluide de chauffage dans les circuits du système de chauffage par le sol et améliorer finalement le contrôle de l'émission de chaleur des panneaux. Les collecteurs garantissent que le débit de chaque circuit est régulé avec précision et contrôlent également l'arrêt, la ventilation et l'évacuation automatique de l'air du système. Le collecteur TwistFlow offre une vanne d'arrêt intégrée adaptée aux actionneurs thermoélectriques et des débitmètres à vue intégrés et des vannes d'équilibrage du côté de l'alimentation, avec des jauges de température de 2" et des vannes à bille d'entrée et de sortie de 1" ou 1 1/4" NPT Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
Spécification
  • Pre-assembled distribution manifold for radiant panel systems with 3 to 13 outlets. Cast brass body. Peroxide curet EPDM seals. 1” and 1 1/4” threaded Female connections. 3/4" Male outlet connections. Medium: water, glycol solutions. Maximum percentage of glycol: 50 percent. Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Temperature range 32 to 180 degrees F (0 to 80 degrees C). Air
    vent maximum discharge pressure 35 psi (2.5 bar).
    Consists of:
    - Supply manifold complete with sight flow gauge with adjustable balancing valves scale from 0 to 2 gpm;
    - Return manifold complete with shut-off valves for use with thermo-electric actuator;
    - Pair of end fittings consisting of a fitting with automatic air vent and drain cock;
    - Pair of shut-off ball valves complete with port for optional temperature gage;
    - Pair of mounting brackets.

Spécifications techniques
  • Réference unique.668S1A
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres