Publier vos produits
Fonction eau sanitaire
Caleffi

Fonction eau sanitaire

Kit eau sanitaire comprenant: - 1 vanne d'arrêt à sphère avec clapet anti-retour incorporé BALLSTOP; - 1 compteur volumétrique (MI001); - 1 vanne d'arrêt à sphère avec embout mâle; - 1 tube de mise en eau; - 1 kit de fixation; - k = 10 - technologie monojet; - Classe B (montage horizontal). Conforme à la directive 2004/22/CE (MI001).
Spécification
  • Sous Station Individuelle pour le comptage : - d’énergie (en chaud ou en froid) et la gestion de la demande. - de l’eau chaude et froide sanitaire. - des volumes d’eau divers (eau de récupération,...). Cette sous station individuelle offre de multiples solutions hydrauliques pouvant être réalisées directement en chantier. · Vanne de zone à trois voies, avec by-pass. · Vanne de zone à deux voies (by-pass en position fermé). · Positionnement vertical ou horizontal, avec raccordement à droite ou à gauche. · Pré-équipée pour AUTOFLOW® (équilibrage automatique). · Possibilité d’ajouter 3 compteurs volumétriques. Fonction de base · Régulation ON/OFF, par action sur la vanne motorisée (thermostat non fourni). · Comptabilisation de chaleur conforme à la directive 2004/22/CE (MID), pré-équipée pour la transmission centralisée. · Coque d’isolation. Fonction en option · Possibilité d’ajouter 3 compteurs volumétriques (ECS, EFS et divers (eau de récupération,...)). · Stabilisateur automatique de débit AUTOFLOW®. · Fonction “Mix”, avec mitigeur thermostatique série 5217 (température de distribution d’ECS sécurisée).
Spécifications techniques
  • Réference unique.7000
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsComponents for central heating systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC