Publier vos produits
Hydraulic module PLURIMOD® CLIMA
Hydraulic module PLURIMOD® CLIMA
Hydraulic module PLURIMOD® CLIMA
    Caleffi

    Hydraulic module PLURIMOD® CLIMA

    Traduit par Google,
    Le module comprend : 1 - ensemble vanne de zone complet avec porte-sondes _x000b_2 - compteur volumétrique Ø 3/4” _x000b_3 - actionneur série 6450 4 - gabarit pour AUTOFLOW® code 700075..._x000b_ 5 - panneau électronique CONTECA® série 7554 (alimentation 24 V (AC)) transmission centralisée (Bus RS485)_x000b_A - bouton de réglage du by-pass PLURIMOD®CLIMA est équipé d'une isolation complète (pas de ponts thermiques sur les supports) le rendant parfaitement compatible aussi bien en chauffage qu'en rafraîchissement. Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
    Spécification
    • The module comprises: 1 - zone valve assembly complete with probe pockets _x000b_2 - volume meter Ø 3/4” _x000b_3 - 6450 series actuator 4 - template for AUTOFLOW® code 700075..._x000b_ 5 - CONTECA® electronic panel 7554 series (power supply 24 V (AC)) centralised transmission (Bus RS485)_x000b_A - by-pass adjustment knob PLURIMOD®CLIMA is fitted with complete insulation (no thermal bridges on the brackets) making it absolutely compatible for both heating and cooling systems.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.7001
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsComponents for central heating systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Ss_60
    • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC