Publier vos produits
CONTECA™ Datalogger - NA Market
Caleffi

CONTECA™ Datalogger - NA Market

Traduit par Google,

L'enregistreur de données CONTECA permet l'acquisition et l'enregistrement des données de consommation des compteurs de chaleur CONTECA via la communication M-Bus. Le navigateur intégré fournit des données enregistrées et instantanées, ainsi que la génération de rapports. L'enregistreur de données CONTECA peut être configuré localement via une interface Web en connectant un PC à un port Ethernet avec une fonctionnalité de commutateur. La fonction SMART permet la détection automatique des compteurs de chaleur connectés au réseau. Les données peuvent être obtenues avec la génération automatique de rapports, ce qui rend le système convivial et réduit le nombre d'opérations à exécuter. Nombre maximum de compteurs de chaleur : 250.

VEUILLEZ télécharger à partir de la "description technique" sur cette page le guide d'instructions du contenu Revit pour vous aider à comprendre ce qu'il y a dans la famille Revit et comment sélectionner les différentes options disponibles.

Spécification
  • CONTECA datalogger. BTU usage data acquisition and logging. Communication: RS-485 physical layer in M-Bus protocol.

    Power Supply: 24V AC DC. Ethernet Ports: Two. Ambient Temperature Range: 32 to 122 deg F (0 to 50 deg C). Mounting 35mm DIN rail. Network Addresses: Up to 250 CONTECA heat meters. Daily Data Logging: 10 years. Reports: In XLS or CSV format.

    PLEASE download from "technical description" on this page the Revit Content Instruction Guide to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

Spécifications techniques
  • Réference unique.750450
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-26
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres