Publier vos produits
CONTECA™ Heat meter - NA Market
Caleffi

CONTECA™ Heat meter - NA Market

Traduit par Google,
CONTECA™ est un compteur de chaleur direct pour la mesure et l'enregistrement instantanés de la consommation d'énergie thermique dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Conforme à la spécification standard ASTM E3137 pour l'instrumentation de mesure de la chaleur. Microprocesseur : Alimentation : 24 VAC, 50/60 Hz, 1W Transmission des données : RS485 2 fils ; sélectionnable Modbus ou Mbus (pour une utilisation avec l'enregistreur de données) Température ambiante : 40° - 113°F (4° - 45°C) Classe environnementale : NEMA 3S (IP 54) Entrées d'impulsions : Classe 1B selon EN 1434-2 Capteurs de température : câble longueur : 1,9 m (6,3 pi) Type de capteur : compatible NTC Plage de température : Mode chauffage : 50° - 195°F (10° - 90°C) Mode refroidissement : 35° - 77°F (2° - 25°C) Sensibilité à la température : < 0,1 °F Débitmètres : Matériau du corps : laiton Filetages du corps : ISO 228 mâle droit Raccords de tuyauterie : raccords doubles, raccords - NPT, à souder, à sertir Pression nominale : 150 psi (PN 10) Visitez bim.caleffi.com pour restez à jour.
Spécification
  • CONTECA™ is a direct heat meter for instantaneous measuring and recording of thermal energy usage in residential and commercial buildings.

    Complies with ASTM E3137 Standard Specification for Heat Metering Instrumentation.

    Power supply: 24 VAC, 50/60 Hz, 1W

    Data transmission: 2-wire RS485; selectable Modbus or Mbus (for use with Datalogger)

    Ambient temp: 40° - 113°F (4° - 45°C)

    Environmental rating: NEMA 3S (IP 54)

    Pulse inputs: Class 1B per EN 1434-2

    Temperature sensors:

    Cable length: 6.3 ft (1.9m)

    Sensor type: NTC matched

    Temp range:

    Heating mode: 50° - 195°F (10° - 90°C)

    Cooling mode: 35° - 77°F (2° - 25°C)

    Temp sensitivity: < 0.1°F

    Flow meters:

    Body material: brass

    Body threads: ISO 228 male straight

    Piping connections: dual unions, tailpieces - NPT, sweat, press

    Nominal pressure: 150 psi (PN 10)


    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

Spécifications techniques
  • Réference unique.7504A
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 11 19
  • Titre OmniClassHeat Measuring Instrument And Controls
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC