Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Antivibration joint for gas systems

No d'article: 842
Fabricant: Caleffi
Famille de produits: HVAC
Groupe de produits: Components for central heating systems
Date de publication: 2018-12-14
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)

According to UNI EN 676 standard.
Max. working pressure PS: 0,5 bar.

Threaded version: body AISI 316L, fixed male connection: FE 37.

Flanged version: body AISI 321, free flanged connections: ASTM A 105 - PN 10.
To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1 (PN 10 - PN 16).

keycode:842004_end


Materiau principal: Brass
Materiau secondaire:
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: CVC - Autres
Classification IFC: Valve
Nom UNSPSC: Valves
Code UNSPSC: 401416
Uniclass 1.4 Code: L7136
Uniclass 1.4 la description: Valves
Uniclass 2.0 Code: PR-94-94
Uniclass 2.0 la description: Valves
Uniclass 2015 Code: Ss_60
Uniclass 2015 la description: Heating, cooling and refrigeration systems
NBS Reference Code: 94-94
NBS Reference la description: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Numéro OmniClass: 23-27 31 00
Titre OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Other

Nom Valeur
Application "Heating" "Cooling"
Length 145 mm — 195 mm
Material brass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Length 145 mm — 195 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material brass

BIMobject®