Publier vos produits
Gas pressure closing filter regulator, double diaphragm. Flanged connection
Caleffi

Gas pressure closing filter regulator, double diaphragm. Flanged connection

Traduit par Google,
Régulateur de filtre de fermeture de pression de gaz, double diaphragme. Corps PN 16. Raccordement à brides. A coupler avec des contre-brides plates EN 1092-1. Max. pression d'entrée : 500 mbar. Plage de température : -15–60 °C. Régulation et fermeture à débit nul selon EN 88. Filtration : Ø ≥ 50 μm. Classe de filtration : G 2 (selon EN 779). Conformité à la Directive ATEX (II 2G - II 2D). Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
Spécification
  • Gas pressure closing filter regulator, double diaphragm. Body PN 16. Flanged connection. To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1. Max. inlet pressure: 500 mbar. Temperature range: -15–60 °C. Regulation and closing at null flow according to EN 88. Filtration: Ø ≥ 50 μm. Filtration class: G 2 (to EN 779). Conformity to Directive ATEX (II 2G - II 2D).
Spécifications techniques
  • Réference unique.850060
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsComponents for central heating systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010151
  • Nom ETIMY-filter
  • Nom UNSPSCFluid and gas distribution
  • Code UNSPSC4014
  • Code Uniclass 2015EF_55_20
  • Description de l'Uniclass 2015Gas supply
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC