Dans les systèmes de chauffage et d'eau glacée, la circulation d'eau contenant des impuretés peut entraîner une usure rapide et des dommages aux composants tels que les pompes et les vannes de régulation. Cela provoque également des blocages dans les échangeurs de chaleur, les éléments chauffants et les tuyaux, ce qui entraîne une moindre efficacité thermique au sein du système.
Le séparateur de saletés sépare ces particules de saleté qui circulent dans le système en circuit fermé. Ces particules sont collectées dans une grande chambre, nécessitant un nettoyage peu fréquent, qui nécessite simplement de retirer l'anneau magnétique et d'ouvrir le grand robinet de vidange pendant que le système fonctionne. Cet appareil est capable d’éliminer efficacement des particules jusqu’à une très petite taille, avec une très faible perte de charge.
Le séparateur de boues magnétique DIRTMAG® élimine en continu les impuretés ferreuses et non ferreuses, doté d'un puissant aimant externe amovible autour du corps qui élimine jusqu'à 100 % des impuretés ferreuses, y compris la magnétite, qui peuvent se former dans un système hydronique. Le DIRTMAG® a des performances d'élimination 2½ fois supérieures à celles d'un séparateur de boues standard. Le corps du séparateur de la série NA5453 est en nylon renforcé de verre spécialement conçu pour être utilisé dans les systèmes de chauffage et de refroidissement. Il est également particulièrement polyvalent car il peut être installé sur une tuyauterie horizontale ou verticale grâce au support de base rotatif en laiton.
La série NA5453 est disponible avec des raccords union conventionnels NPT, union sweat et union press qui rendent l'installation et la maintenance rapides, faciles et efficaces. De plus, des modèles sont disponibles avec des vannes d'arrêt d'entrée et de sortie d'isolement, qui peuvent être utilisées comme point de dosage pour injecter des additifs chimiques dans le circuit hydraulique.
Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.