Le séparateur combiné 4 en 1 Caleffi SEP4™ intègre quatre fonctions importantes pour les systèmes hydroniques : séparation hydraulique, séparation de l'air, séparation des saletés et séparation des impuretés ferreuses.
La géométrie et la conception uniques du séparateur permettent de découpler hydrauliquement les circuits primaire et secondaire connectés pour éviter tout conflit de pompe. Un élément de tamis interne facilite la coalescence et la capture des microbulles pour faciliter l'élimination automatique à haute performance, tout en provoquant simultanément la capture de particules de débris non ferreux jusqu'à une taille de 5 microns. Un puissant champ magnétique induit par des aimants en néodyme à base de terres rares facilite la capture d'impuretés ferreuses telles que l'oxyde de fer jusqu'à une taille microscopique, offrant ainsi des performances d'élimination des impuretés ferreuses 2½ fois supérieures à celles des séparateurs d'air et de saletés standard.
Le SEP4™ permet de réduire les coûts d'installation et de maintenance du système car quatre appareils sont combinés en un seul. De plus, tous les débris capturés sont évacués par la vanne de purge sans qu'il soit nécessaire de mettre le système hors ligne.
code clé:549596A_end
Visitez bim.caleffi.com pour rester informé.
Voir le guide d'instructions de contenu Revit au format PDF sur www.caleffi.com pour le code série 5495 SEP4.