Publier vos produits
Z-one™ Zone Pump Controller, Multizone and Single Zone - NA Market
Z-one™ Zone Pump Controller, Multizone and Single Zone - NA Market
    Caleffi

    Z-one™ Zone Pump Controller, Multizone and Single Zone - NA Market

    Traduit par Google,

    La série ZSR est une commande de fonctionnement de pompes et de chaudières de zone pour les systèmes de commutation à zone unique et de chauffage hydronique à zones multiples. La série ZSR s'interface avec des thermostats basse tension ou tout autre contrôleur basse tension ayant une action de commutation. Le relais de commutation à zone unique ZSR101 intègre des bornes de connexion Power In, Relay 1 et Relay 2 pour fournir un moyen pratique et rentable de contrôler un circulateur et un contrôle de fonctionnement de chaudière dans un système de chauffage hydronique à zone unique. Le relais de commutation à zone unique ZSR101 permet de gagner des heures en temps d'installation et offre une installation propre et professionnelle. Le relais de commutation à zones multiples de la série ZSR contrôle jusqu'à 6 pompes de zone en fonction du modèle sélectionné et d'une pompe primaire. Il dispose d'indicateurs LED pour indiquer l'état fonctionnel et faciliter le dépannage du système.

    VEUILLEZ télécharger à partir du panneau « TÉLÉCHARGER » de cette page, le guide d'instructions du contenu Revit, pour vous aider à comprendre le contenu de la famille Revit et comment sélectionner les différentes options disponibles.

    Spécification
    • Z-one™ Relay, ZSR series

      Multi-zone pump switching relay. Compatible with 2, 3 and 4-wire thermostats or low voltage controllers with switching action. Power supply 120 VAC, 50/60 Hz. Zone priority selectable with 1 hour time-out feature. System pump status (on/off) during priority selectable. Transformer voltage: 24 VAC. R,W,C and T,T,COM dual labeling at thermostat terminals. Dry contacts (XX,AUX,T,T,ZONE 1 E/S) capable of switching line voltage. Automatic resettable fuse on 24 V circuit. Expandable to unlimited number of zones using 3-wire connection between controls. Large screw terminals. Front panel LED indicator light for functional status. ETL certified to CSA C22-2 No. 24, conforms to UL873. Provided with heavy duty, sealed relays, 1 primary pump output and 3 to 6 (model dependent) zone pump outputs (120 VAC/5A each), high capacity 12 VA transformer on 3 and 4 zone models, and 20 VA transformer on 6 zone models, and 3 pump ground terminals. Temperature limits for shipping, storage and operating: 110 degrees F (43 degrees C). Maximum humidity: 90 percent non-condensing. Electrical switch rating: 20A maximum combined. Electrical switch rating pump output: 120 VAC, 5A each. Dry contact rating XX,AUX,T,T,ZONE 1 E/S: 120 VAC, 2A each.

      Single-zone pump switching relay

      Materials
      Housing plastic: ABS
      Front display lights: LED
      Electrical knockouts (6) 1/2" size
      Performance
      Power supply: 120 VAC, 50/60 Hz
      Transformer voltage: 24 VAC
      Maximum transformer load: 6 VA
      Temperature limits for:
      Shipping and storage max: 110°F (43°C)
      Maximum operating: 110°F (43°C)
      Maximum humidity: 90% non-condensing
      Electrical switch rating: 10A Max combined
      Replaceable fuses: Type 2AG, 5A slow blow
      Approvals: ETL Certifi ed to CSA C22-2 No.24, Conforms to UL873

      PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ZSR
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsNorth America
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-28
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres