Publier vos produits
Angle collection - Table
Angle collection - Table
Angle collection - Table
    Calma

    Angle collection - Table

    4.3 sur 5 étoiles4.3(21 Avis)
    Traduit par Google,
    La table d'angle est une composition de 3 pièces : base, cadre de support et plateau. Base est un ensemble de deux modules symétriques TPB de 15 mm. Le cadre de support est l'union entre les bases et il est construit en tube d'acier de construction enduit de poudre de 4 mm. Le plateau est une pièce unique TPB de 10 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.AngleTable
    • Famille de produitsAngle Collection
    • Groupe de produitsTables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-09-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)730
    • Largeur (mm)3000
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_86
    • Description de l'Uniclass 2015Street and site tables
    • Numéro OmniClass23-11 29 15
    • Titre OmniClassExterior Tables
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS