Publier vos produits
Camden CM-1120 Cast Aluminum Mortise Key Switch
Camden CM-1120 Cast Aluminum Mortise Key Switch

    Camden CM-1120 Cast Aluminum Mortise Key Switch

    Traduit par Google,

    Les interrupteurs à clé anti-vandalisme Camden disposent d'une plaque frontale de 1/4" d'épaisseur, avec une plaque frontale monobloc et une conception de support d'interrupteur. 1 ou 2 interrupteurs de contact peuvent être montés. Les interrupteurs à clé Camden offrent la plus large gamme de configurations d'interrupteurs en stock dans l'industrie. Ils acceptent pratiquement tous les cylindres et cames à mortaise de 1" - 1-1/4" (vendus séparément).

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Voltage: 12/24V AC/DC

      Contact Rating: 6 A @ 30 VDC

      Switch Life: 100,000 cycles

      Temp Range: 32°F to 85°F 

      Std. Finish: Brushed Aluminum

      Dimensions: Single Gang: 4-1/2" x 2-3/4" x 1-1/2"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Camden-CM-1120-Cast-Aluminum-Mortise-Key-Switch
    • Famille de produitsDoor
    • Groupe de produitsControls
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Nom UNSPSCSecurity or access control systems
    • Code UNSPSC46171619
    • Code CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Numéro OmniClass23-17 11 11 25
    • Titre OmniClassDoor Accessories