Publier vos produits
CTG 63 DOOR CLOSER
CTG 63 DOOR CLOSER
CTG 63 DOOR CLOSER
CTG 63 DOOR CLOSER

    CTG 63 DOOR CLOSER

    Traduit par Google,
    Le ferme-porte Inther CTG 63 est conçu pour les portes standard et RF pesant jusqu'à 60 kg, avec un angle d'ouverture maximal de 180°. Il est disponible sans système de maintien en position ouverte et offre une force de verrouillage et une vitesse de fermeture réglables. Ce modèle est doté d'un mécanisme à crémaillère et supporte des portes d'une largeur maximale de 950 mm. De plus, il est conforme aux spécifications de la norme UNE EN 1154 relative aux dispositifs de fermeture contrôlée des portes. Le CTG 63 est un ferme-porte très facile à installer, adapté au montage en applique sur les portes standard, côté ouverture.
    Spécification
    • Hydraulic surface-mounted door closer with slide arm system, designed for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 60 kg and 950 mm width, with a maximum opening angle of 180°. It features a rack-and-pinion mechanism and a thermo-constant valve, ensuring stable and reliable performance under temperature variations.The closer provides a fixed closing force EN 3, with independent regulation of closing speed (180°–15°) and latching action (15°–0°). Designed without hold-open function. Fully compliant with UNE EN 1154 and EN 1634-1 standards for controlled door closing devices and fire door applications. Suitable for easy surface mounting on the door leaf, on the opening side. Available finishes: Silver, Gold, White, and Black.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ctg-63-door-closer
    • Famille de produitsDOOR-CLOSERS
    • Groupe de produitsDOOR CLOSERS-CTG
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires