Publier vos produits
Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch
Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch

    Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch

    Traduit par Google,

    Les interrupteurs à clé en acier inoxydable « Camden Tough » sont disponibles en largeurs étroites et simples. Le support de montage de l'interrupteur pré-assemblé est conçu pour minimiser le temps d'installation. Ils acceptent pratiquement tous les cylindres et cames à mortaise de 1" - 1-1/4".

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Voltage: 12/24V AC/DC 

      Contact Rating: 6 Amps 

      Switch Life: 100,000 cycles 

      Temp Range: 32°F to 85°F 

      Std. Finish: US/C32D

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Camden-CM-1200-Stainless-Steel-Mortise-Key-Switch
    • Famille de produitsDoor
    • Groupe de produitsControls
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.5
    • Largeur (pouces)2.75
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Nom UNSPSCSecurity or access control systems
    • Code UNSPSC46171619
    • Code CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Numéro OmniClass23-17 11 11 25
    • Titre OmniClassDoor Accessories