Publier vos produits
Camden CM-120W-V2 Outdoor Metal Keypad
Camden CM-120W-V2 Outdoor Metal Keypad

    Camden CM-120W-V2 Outdoor Metal Keypad

    Traduit par Google,

    Les claviers encastrés de la série CM 120 offrent une qualité de fabrication nord-américaine et offrent la plus large gamme de fonctionnalités et une valeur concurrentielle. La large gamme d'options de clavier comprend des claviers filaires avec l'option d'un émetteur sans fil 915Mhz Lazerpoint RF 2 canaux enfichable et des claviers entièrement sans fil avec batterie ou alimentation secteur.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Contact Type: 2 x Form 'C'

      Contact Rating: 3 AMPS @ 24 VDC

      Capacity: 999 User Codes

      Length: Variable, Up to 8 Digits 

      Response Time: 0.3 Seconds

      Time Delay: 1 to 255 Seconds

      Temp Range: -40°F to + 122°F 

      Dimensions: 4-1/2" x 2-3/4" x 3/4"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Camden-CM-120W-V2-Outdoor-Metal-Keypad
    • Famille de produitsDoor
    • Groupe de produitsControls
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.5
    • Largeur (pouces)2.75
    • Profondeur (pouces)0.75
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Nom UNSPSCSecurity or access control systems
    • Code UNSPSC46171619
    • Code CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Numéro OmniClass23-17 11 11 25
    • Titre OmniClassDoor Accessories