Publier vos produits
CAPATECT BASIC LINE

CAPATECT BASIC LINE

Traduit par Google,
Système standard, avec panneaux isolants en EPS blanc avec 50% de graphite. BASIC LINE est le compromis idéal entre économie, qualité et performance. Composants du système : Mortier-colle : Capatect collage et armement 186 M ou Capatect colle isolante 185 Panneau isolant : Capatect PS Panneau isolant façade dalmate 161 Mortier de renforcement léger : Capatect collage et armement 186 M ou Capatect collage et armement 131 SL Tissu d'armature : Tissu Capatect 650 Apprêt : Caparol Putzgrund Enduit : Capatect Putz 622 W SilaCryl K 15 Peinture : ThermoSan LTQ Cheville : Capatect Carbon-FIX
Spécification
  • Properties: - Insulation material: EPS/EPS with graphite - Render material: Silicone resin and acrylate binder - Fire behaviour (EN 13501-1): B-s1/s2-d0 - Reflection index (IR) min.: 20 - Color stability according to technical sheet BFS No. 26: Class B - Group 1 - Resistance to mechanical stess: Low - Resistance in environments with frost / thaw stresses: Low - Resistance in marine environments: Low - Resistance in polluted environments: Medium ETA certificates: - 05-0131 (General-Includes all types of adhesive and reinforcement mortars) - 12-0383 (Standard) - 10-0160 (Special reinforcement mortars) - 13-0891 (On wooden structures) System components: Adhesive mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Dämmkleber 185 Insulation board: Capatect PS Dalmatiner Fassadendämmplatte 161 Light Reinforcement mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL Reinforcement fabric: Capatect Gewebe 650 Primer: Caparol Putzgrund Render: Capatect Putz 622 W SilaCryl K 15 Paint: ThermoSan LTQ Dowel: Capatect Carbon-FIX
Spécifications techniques
  • Réference unique.CAPAROL-ETICS-BASIC-LINE
  • Famille de produitsETICS / EIFS / WDVS
  • Groupe de produitsEPS
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2018-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPSE
  • Matériel secondairePlâtre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Nom UNSPSCThermal insulation
  • Code UNSPSC301415
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 15
  • Titre OmniClassThermal Insulation Coatings