Publier vos produits
CAPATECT ECO LINE
CAPATECT ECO LINE

    CAPATECT ECO LINE

    Traduit par Google,
    Le système ECO LINE utilise des panneaux isolants en fibre de bois. Ce système contribue à l'isolation acoustique, avec un excellent comportement en termes de déphasage thermique et d'atténuation. Composants du système : Mortier-colle : Capatect Klebe- und Reinforcementmasse 186 M ou Capatect Dämmkleber 185 Panneau isolant : Capatect WF panneau isolant de façade Exterior Compact 1.8 ou Capatect WF panneau isolant de façade Exterior Compact 1.4 Mortier de renfort : Capatect Klebe- und Reinforcement compound 186 M ou Capatect Klebe- und Reinforcement compound 133 LIGHT Tissu d'armature : Capatect tissu 650 Primaire : Primaire pour enduit Caparol Enduit : Enduit de façade Capatect ThermoSan NQT K15 Peinture : ThermoSan LTQ Cheville : Capatect STR Carbon
    Spécification
    • Properties: - Insulation material: Wood fiber (WF) - Render material: NQG silicone resin binder - Fire behaviour (EN 13501-1): B-s2-d0 - Reflection index (IR) min.: 20 - Color stability according to technical sheet BFS No. 26: Class A - Group 1 - Resistance to mechanical stess: Medium - Resistance in environments with frost / thaw stresses: Low - Resistance in marine environments: Medium - Resistance in polluted environments: High ETA certificates: - 11-0329 (Compact) - 11-0328 (Solid) System components: Adhesive mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Dämmkleber 185 Insulation board: Capatect WF Fassadendämmplatte Exterior Compact 1.8 or Capatect WF Fassadendämmplatte Exterior Compact 1.4 Reinforcement mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT Reinforcement fabric: Capatect Gewebe 650 Primer: Caparol Putzgrund Render: Capatect ThermoSan Fassadenputz NQT K15 Paint: ThermoSan LTQ Dowel: Capatect STR Carbon
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CAPAROL-ETICS-ECO-LINE
    • Famille de produitsInsulation
    • Groupe de produitsETICS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondairePlâtre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Nom UNSPSCThermal insulation
    • Code UNSPSC301415
    • Numéro OmniClass23-13 25 19 15
    • Titre OmniClassThermal Insulation Coatings