Publier vos produits
Caparol Capatect COMFORT
Caparol Capatect COMFORT
Caparol Capatect COMFORT
Caparol Capatect COMFORT

    Caparol Capatect COMFORT

    Traduit par Google,

    Les principaux avantages des systèmes de façade Capatect COMFORT résident dans le confort et la protection ; la laine minérale est utilisée dans la couche isolante du système composite d'isolation thermique par l'extérieur incombustible. Des propriétés d'isolation acoustique optimales et une variété d'options de conception, notamment avec des couleurs foncées, complètent ces systèmes. La résistance aux chocs éprouvée grâce à l'utilisation de la technologie carbone dans les composés de renforcement constitue un autre atout de ces systèmes.

    Spécification
    • Capatect COMFORT CARBON

      Non-combustible facade system based on mineral wool with carbon technology.

      • Tested impact resistance thanks to carbon technology
      • Design variety - use of dark colors
      • Optimal sound insulation properties

      Capatect COMFORT GREEN

      Non-combustible facade system based on mineral wool with a natural protection concept.

      • System components without the use of biocides
      • Optimal sound insulation properties
      • Design diversity - use of creative techniques

      Capatect COMFORT BASIC

      Non-combustible facade system based on mineral wool.

      • Simple application
      • Optimum soundproofing properties
      • Diverse finishing plaster variants

      Capatect COMFORT MONTAGE

      Non-combustible facade system based on mineral wool for fastening in rail system.

      • System for difficult and uneven surfaces
      • System components without the use of biocides
      • Design diversity - use of creative techniques and Original Meldorfer®
    Spécifications techniques
    • Réference unique.capatect-comfort
    • Famille de produitsETICS / EIFS / WDVS
    • Groupe de produitsStone Wool
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine minérale
    • Matériel secondairePlâtre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation