Publier vos produits
ANDROS XXL Ventilateur noir DC

ANDROS XXL Ventilateur noir DC

Grand ventilateur de plafond noir avec 6 pales aérodynamiques et un design révolutionnaire. ANDROS est un ventilateur de plafond contemporain, idéal pour aérer des pièces à partir de 17,6m2. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond avec moteur DC dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inversée, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Débit d'air : 406,40 m3 min / 14352 CFM. Ce ventilateur peut être installé sur des plafonds inclinés.
Spécification
  • Référence: 33414A

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776324510

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Category: VENTILATION

    Subcategory: SANS LUMIÈRE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: ANDROS XXL Ventilateur noir DC

    Product Description: Grand ventilateur de plafond noir avec 6 pales aérodynamiques et un design révolutionnaire. ANDROS est un ventilateur de plafond contemporain, idéal pour aérer des pièces à partir de 17,6m2. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond avec moteur DC dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inversée, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Débit d'air : 406,40 m3 min / 14352 CFM. Ce ventilateur peut être installé sur des plafonds inclinés.

    Série: 1327

    Body material: Acier

    Blade material: Aluminium

    Body finish: Noir Mat

    IP: 20

    Genre: I

    Hertz: 50/60Hz

    Tension: 220V-240V

    Hauteur total: 460

    Diamètre total: 2130

    Diamètre fleuron: 150

    Type de moteur: DC

    Nombre de lames: 6

    LAMES RÉVERSIBLES: 0

    Nombre de vitesses: 6

    W: 4-6-10-15-22-35

    RPM: 30-41-53-64-74-88

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.06597826

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 14

    Poids net élément consolidé: 12.6

Spécifications techniques
  • Réference unique.33414A_-_ANDROS-XXL-Black-fan-with-DC-motor
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsSans Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)12.6
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique