Publier vos produits
humiFog Multizone Touch Adiabatic high pressure humidifier
humiFog Multizone Touch Adiabatic high pressure humidifier
humiFog Multizone Touch Adiabatic high pressure humidifier

    humiFog Multizone Touch Adiabatic high pressure humidifier

    Traduit par Google,

    humiFog Multizone Touch est un humidificateur adiabatique à atomisation qui utilise l'énergie sous pression fournie par une pompe et les buses montées sur le bord d'un châssis (rack) pour atomiser l'eau déminéralisée en gouttes micrométriques dans la gaine de traitement d'air ou dans l'environnement à humidifier.


    Grâce à la technologie utilisée, humiFog s'avère être un produit très efficace et précis .
    L'efficacité est donnée par la haute pression : la pompe à piston volumétrique lui permet d'atteindre une pression de 70 bar qui, avec les buses spéciales, atomise l'eau en gouttelettes d'un diamètre d'environ 15 µm.


    La précision est donnée par une série de facteurs :

    • l'onduleur, qui agit sur la vitesse de rotation de la pompe et sur sa modulation et suit donc la demande avec une précision jusqu'à 1%
    • les électrovannes en bord de crémaillère interceptent le débit fourni en le divisant en paliers afin de répondre à la demande instantanée
    • le contrôleur électronique CAREL (c.pCO) assure un contrôle avancé et précis du fonctionnement et des paramètres du système.

    humiFog Multizone Touch , en plus de l'humidification, peut également être utilisé pour le refroidissement adiabatique, direct et indirect : la possibilité de gérer plus d'une zone en configuration principale et secondaire est idéale à cet égard. Ces caractéristiques permettent l'installation d'humiFog dans tous les environnements, des applications de confort aux processus industriels délicats. Le certificat d'hygiène, conformément à la norme VDI6022, permet l'installation également dans les hôpitaux et les salles blanches.


    humiFog Multizone Touch est disponible dans les tailles suivantes : 150, 300, 500, 800, 1200 l/h. Le système de distribution (rack) est conçu sur cahier des charges du client , il aura des dimensions et une capacité ad hoc en fonction des caractéristiques du projet et de l'unité de traitement d'air.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.humifog-multizone-touch
    • Famille de produitsAdiabatic humidifiers
    • Groupe de produitsPressurised water humidifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)945
    • Largeur (mm)850
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)110
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCHumidificateur
    • Nom UNSPSCHumidifiers
    • Code UNSPSC40101903
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39
    • Description de l'Uniclass 2015Humidifiers and dehumidifiers
    • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Numéro OmniClass23-33 27 00
    • Titre OmniClassAir Humidity Control Equipment
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment