Publier vos produits
optiMist Adiabatic medium pressure humidifier
optiMist Adiabatic medium pressure humidifier

    optiMist Adiabatic medium pressure humidifier

    Traduit par Google,

    optiMist est un humidificateur et un refroidisseur par évaporation qui utilise une pompe à palettes pour pressuriser l'eau et ensuite l'atomiser à travers des buses spéciales. optiMist est un système complet qui, dans une seule solution, assure à la fois l'humidification et le refroidissement par évaporation et qui peut être utilisé dans une CTA (unité de traitement d'air) pour humidifier l'air soufflé (refroidissement par évaporation directe) et refroidir indirectement l'air de retour, par exemple en utilisant une unité de récupération de chaleur à flux croisés.

    optiMist est un humidificateur et un refroidisseur évaporatif adiabatique qui, en atomisant l'eau en petites gouttelettes, permet à cette dernière de s'évaporer spontanément, en soustrayant la chaleur de l'air humidifié, qui est refroidi en même temps. Le système se compose d'une armoire , à l'intérieur de laquelle se trouve une pompe à clapet, avec des pressions jusqu'à 15 bars, et d'un rack de distribution d'eau atomisée , à installer à l'intérieur de l'unité de traitement de l'air. Le système de contrôle sophistiqué géré par le pCO, qui combine l'action de l'inverseur (qui régule la vitesse et donc le débit de la pompe) et celle des deux électrovannes, qui activent uniquement les buses nécessaires, permettant au système de fonctionnent toujours à une pression optimale dans une large plage de débit. Les deux électrovannes (placées à l'intérieur de l'armoire) divisent la distribution en deux étapes indépendantes, qui peuvent être simultanément présentes sur le même rack (agissant l'une après l'autre séquentiellement) formant deux étapes de modulation continue, ou elles peuvent être séparées en deux étapes différentes. des systèmes de distribution, chacun à un seul étage, alimentant deux zones différentes : c'est le cas typique de l'application de l'humidification + refroidissement adiabatique direct dans le conduit d'entrée et refroidissement adiabatique indirect dans le conduit de sortie, avec échangeur de chaleur entre les deux unités de traitement d'air .
    L'armoire optiMist est disponible dans les capacités suivantes : 50, 100, 200, 400, 800 et 1000 l/h . Le système de distribution peut être sélectionné parmi une longue liste de codes disponibles, en fonction de la taille du conduit et de l'atomisation requise. optiMist peut être utilisé avec de l'eau déminéralisée, mais aussi avec de l'eau du réseau, à condition que l'appareil soit nettoyé plus fréquemment

    Spécifications techniques
    • Réference unique.optimist
    • Famille de produitsAdiabatic humidifiers
    • Groupe de produitsAtomisers - evaporative cooling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)630
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)59
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCRefroidisseur par évaporation
    • Nom UNSPSCHumidifiers
    • Code UNSPSC40101903
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_28
    • Description de l'Uniclass 2015Evaporative humidifiers
    • Code CSI MasterFormat 201423 76 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Evaporative Air-Cooling Equipment
    • Numéro OmniClass23-33 45 13
    • Titre OmniClassHVAC Evaporative Coolers
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC