Publier vos produits
Product image

AGATHOS Post top

Traduit par Google,
Agathos est une lanterne de forme traditionnelle, mais conçue spécifiquement pour abriter la technologie LED la plus innovante. #Qualité de lumière Agathos est disponible en 2200K, un blanc très chaud, proche des anciennes lampes sodium mais avec un indice de rendu des couleurs élevé. La lumière chaude rend les espaces urbains plus accueillants et est idéale pour éclairer les villages anciens et les centres historiques. #Attention au détail Le produit a été conçu de manière à pouvoir être séparé en ses parties pour réduire la taille de l'emballage et optimiser à la fois le stockage et le transport. #DURABLE Le produit est robuste et fiable. Les composants, les matériaux et les finitions ont été choisis pour durer longtemps et résister à la corrosion, aux surtensions et aux chocs. #RÉPARABLE La source et l'unité d'alimentation et de contrôle peuvent être remplacées pour l'entretien et la mise à jour du produit afin de prolonger sa durée de vie. #RECYCLABLE Le produit principal et les matériaux d'emballage sont RECYCLABLES. Aucun adhésif n'est utilisé, de sorte que les composants peuvent être facilement divisés pour une élimination séparée. #ÉCONOMIE D'ÉNERGIE L'efficacité des modules optiques LED plus de multiples options de réglage du flux lumineux et des systèmes d'éclairage adaptatifs. #Système Agathos Découvrez Agathos Ceiling, Agathos Pole-Side et Agathos Pendant.
Spécification
  • Agathos is a traditionally shaped lantern, but is designed specifically to house the most innovative LED technology. #Light quality Agathos is available in 2200K, a very warm white, similar to old sodium lamps but with a high colour rendering index. The warm light makes urban spaces more welcoming and is ideal for lighting ancient villages and historical centres. #Attention to detail The product has been designed so that it can be separated into its parts to reduce the size of the packaging and optimise both storage and transport. #DURABLE The product is robust and reliable. Components, materials and finishes have been chosen to last a long time and resist corrosion, voltage surges and impact. #REPAIRABLE The source and the power supply and control unit can be replaced for maintenance and to update the product in order to extend its service life. #RECYCLABLE The main product and the packaging materials are RECYCLABLE. No adhesives are used, so components can be easily divided for separate disposal. #ENERGY SAVING The efficiency of LED optical modules plus multiple luminous flux adjustment options and adaptive lighting systems. #Agathos system Discover Agathos Ceiling, Agathos Pole-Side and Agathos Pendant.
Spécifications techniques
  • Réference unique.AGATHOS_Post-top
  • Famille de produitsPost Top / Pole Side / String Suspension
  • Groupe de produitsAgathos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-14
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)695
  • Largeur (mm)435
  • Profondeur (mm)435
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)8
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC000062
  • Nom ETIMLuminaire for streets and places
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_73
  • Description de l'Uniclass 2015Road lighting luminaires
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryPr_70_70_46_44
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring