Publier vos produits
PAPUA Lampadaire noir
PAPUA Lampadaire noir
PAPUA Lampadaire noir

    PAPUA Lampadaire noir

    4.3 out of 5 stars4.3(12 reviews)
    Éclairez vos intérieurs avec ce lampadaire de style moderne en métal et avec un abat-jour en textile.
    Spécification
    • Fixing: Sol

      Screen material: Textile

      Screen finish: Noir

      Body material: Acier

      Body finish: Noir mat

      Blade finish: Noir

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée: 17464

      Puissance max.: 15W

      Hertz: 50/60Hz

      IP: 20

      Genre: II

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 2000

      Longueur: 380

      Profondeur: 1143

      Diamètre de la base: 350

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Référence: 68463

      Série: 1471

      EAN: 8421776010390

      Tariff Item: 9405119090

    Spécifications techniques
    • Réference unique.68463_-_papua-black-floor-lamp
    • Famille de produitsIntérieur
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Nom UNSPSCFloor lamp fixture
    • Code UNSPSC39111509
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Floor Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL