Publier vos produits
GREENCABLE Heavy (Support en porte-à-faux / Kragarmkonsole)
GREENCABLE Heavy (Support en porte-à-faux / Kragarmkonsole)
GREENCABLE Heavy (Support en porte-à-faux / Kragarmkonsole)
GREENCABLE Heavy (Support en porte-à-faux / Kragarmkonsole)

    GREENCABLE Heavy (Support en porte-à-faux / Kragarmkonsole)

    GREENCABLE® HEAVY – le système de supports

    Le système linéaire de base se compose de deux supports en porte-à-faux en acier inoxydable, d'un câble de 8 mm de diamètre et des fixations nécessaires. Ce système permet une hauteur maximale de treillage de 12 mètres, extensible jusqu'à 24 mètres grâce à des supports intermédiaires. Il est particulièrement adapté aux plantes à fort poids propre, comme les grimpantes et les plantes volubiles, et aux façades équipées d'un système ETIC.

    De plus, les systèmes verticaux de base peuvent être complétés par des barres horizontales pour former un treillage. Des vérifications structurelles sont disponibles pour toutes ces variantes standard. Ce système permet de réduire au minimum le nombre de points de fixation en façade.

    Contactez Carl Stahl Architektur

    Spécification
    • Le système de base linéaire se compose de deux supports en porte-à-faux en acier inoxydable, d'un câble de 8 mm de diamètre et des fixations nécessaires. Ce système permet une hauteur de grimpe maximale de 12 m, extensible jusqu'à 24 m grâce à des supports intermédiaires. Il est particulièrement adapté aux plantes à poids élevé, comme les grimpantes et les plantes volubiles, et aux façades équipées d'un système d'isolation thermique par l'extérieur (ITE). De plus, les systèmes de base verticaux peuvent être complétés par des barres horizontales pour former un treillis. Des essais statiques sont disponibles pour toutes ces variantes standard. Ce système permet de réduire au minimum le nombre de points de fixation en façade.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.greencable-heavy-cantilever-bracket-kragarmkonsole
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement