Publier vos produits
Micro X-TEND CXL (câble tressé)
Micro X-TEND CXL (câble tressé)
Micro X-TEND CXL (câble tressé)
Micro X-TEND CXL (câble tressé)
Micro X-TEND CXL (câble tressé)
Micro X-TEND CXL (câble tressé)
Micro X-TEND CXL (câble tressé)
Micro X-TEND CXL (câble tressé)
Micro X-TEND CXL (câble tressé)
Micro X-TEND CXL (câble tressé)

    Micro X-TEND CXL (câble tressé)

    Il y a de nombreuses années, le cabinet CARL STAHL ARCHITECTURE a conçu un élément de construction innovant alliant protection et esthétique : X-TEND. Les applications potentielles du treillis en acier inoxydable sont exceptionnellement variées, tant en intérieur qu’en extérieur. Il est notamment utilisé comme remplissage de balustrade, protection antichute horizontale ou verticale, cloisons, revêtement de façade, systèmes de murs végétaux ou encore comme élément de design très flexible. Des solutions architecturales ambitieuses pour les zoos, telles que des volières légères à vol libre ou des enclos pour grands félins aux géométries tridimensionnelles et curvilignes, sont également réalisées à l’aide du treillis en acier inoxydable X-TEND. Ce n'est là qu'une des nombreuses spécialités des concepteurs expérimentés et des spécialistes des câbles métalliques de CARL STAHL ARCHITECTURE. TRANSDIMENSIONNALITÉ L'association intelligente de câbles et de ferrules en acier inoxydable est la clé d'une grande variété de géométries pour les constructions en treillis de câbles techniques. FLEXIBILITÉ La courbure opposée des câbles permet de réaliser des structures légères et transparentes, dotées d'une capacité de charge extrêmement élevée et de grandes portées, compte tenu du faible poids du matériau X-TEND. SÉCURITÉ X-TEND fait l'objet de tests internes et externes réguliers. Les contrôles de production en usine, effectués en continu conformément à un plan de test prédéfini, sont complétés par des inspections régulières réalisées par des organismes de contrôle indépendants afin de garantir la conformité à l'agrément technique européen.

    Contactez Carl Stahl Architektur

    Spécification
    • X-TEND est fabriqué à partir de câbles robustes en acier inoxydable DIN 1.4401/AISI 316 de haute qualité. Ces câbles sont sertis à l'aide de pinces en cuivre étamé (type CX) ou en acier inoxydable (types CXE et CXS) selon un procédé spécial, formant ainsi une structure maillée à la fois résistante et flexible, adaptée aux applications 2D et 3D. X-TEND conserve sa forme indéfiniment et garantit une longue durée de vie.

      X-TEND est fabriqué à partir de câbles en acier inoxydable robustes et de haute qualité (matériau : AISI 316). Ces câbles sont assemblés par une méthode spéciale utilisant des embouts en acier inoxydable pour former une structure résistante et flexible, adaptée aux applications 2D et 3D. X-TEND conserve sa forme indéfiniment et ne nécessite qu'un entretien minimal tout au long de sa longue durée de vie.

      Géométrie de la maille
      La largeur de la maille (MW) correspond à la distance entre le centre d'un embout et le centre de l'embout suivant. La géométrie optimale du treillis, avec un angle d'ouverture de 60°, est obtenue lorsque la largeur du treillis et la distance entre les centres des embouts le long des câbles sont égales. Ceci assure une tension idéale du treillis et constitue la base mathématique du calcul des quantités.

      Largeur du treillis (distance entre les centres des embouts) α Ouverture standard du treillis : 60°

      CARACTÉRISTIQUES

      - Fixation et mise en forme
      - Transparent et flexible
      - Léger et stable
      - 2D et 3D
      - Innovant et durable
      - Acier inoxydable de haute qualité
      - Disponible en couleur
      - Pour une utilisation intérieure et extérieure
      - Grande utilité
      - Esthétique et style de vie
      - Durabilité et recyclage
      - Large gamme d'utilisations possibles

    Spécifications techniques
    • Réference unique.x-tend-cxl-micro-cable-mesh
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-09-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement