ThermaThin 7 est un panneau d'isolation de toiture rigide de nouvelle génération, conçu avec une âme en mousse de polyisocyanurate à cellules fermées de pointe, formulée pour offrir une résistance thermique R7 par pouce, surpassant ainsi les autres produits d'isolation. Chaque panneau est collé sur ses deux faces à des parements en verre renforcé ou revêtu de fibres de verre haute performance, conçus pour une durabilité, une adhérence et une compatibilité optimales avec les systèmes de toiture monocouche Carlisle. La technologie ReadyFlash® est une caractéristique standard de ThermaThin 7. Elle permet à l'installateur de moduler le temps de séchage en choisissant la face du panneau sur laquelle appliquer l'adhésif. ReadyFlash® présente un parement foncé sur une face et un parement clair sur l'autre.
ThermaThin 7 est conçu pour les entrepreneurs recherchant une valeur thermique plus élevée dans des assemblages plus minces, des performances système optimisées et une flexibilité de conception améliorée, ce qui le rend idéal pour les sections de toiture à espace restreint, les projets sensibles à l'énergie comme les entrepôts frigorifiques et les applications de construction haut de gamme.
Caractéristiques et avantages
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |