Le système de toiture RapidLock (RL) de Carlisle est une méthode révolutionnaire de fixation de membranes qui offre un système entièrement collé sans adhésif. RapidLock est un système de fixation auto-agrippant utilisant la technologie VELCRO®. Les panneaux isolants Carlisle servent de crochets tandis que les membranes FleeceBACK forment les boucles, créant ainsi le premier système de fixation entièrement collé et sans adhésif du marché. Le panneau isolant rigide de toiture SecurShield HD RapidLock Polyiso de Carlisle est composé d'une âme en mousse de polyisocyanurate à cellules fermées haute densité, laminée sur un parement en fibre de verre enduite (CGF) haute performance. RapidLock offre un système de toiture entièrement collé, sans COV ni restriction de température d'installation.
Caractéristiques et avantages
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |