Publier vos produits
Architexture Connect, Carpet Tile Collection
Architexture Connect, Carpet Tile Collection
Architexture Connect, Carpet Tile Collection
Architexture Connect, Carpet Tile Collection
Architexture Connect, Carpet Tile Collection
Architexture Connect, Carpet Tile Collection
Architexture Connect, Carpet Tile Collection

    Architexture Connect, Carpet Tile Collection

    Traduit par Google,

    L’architecture sert de conteuse à notre voyage collectif. Il transcende son objectif fonctionnel à travers l’histoire et devient un pont reliant les civilisations, car nous, les humains, transportons non seulement des biens mais aussi des influences culturelles à travers le temps. Des gratte-ciel imposants qui reflètent nos aspirations aux monuments anciens qui chuchotent des récits de notre histoire, l'architecture nous relie au passé avec une vision de l'avenir.

    Architexture Connect est une évolution d'un tapis classique intemporel, conçu pour compléter les besoins en constante évolution de nos espaces intérieurs alors que nous poursuivons notre voyage collectif. Les espaces dans lesquels nous travaillons, nous reposons, jouons, apprenons et guérissons évoluent et se connectent tous d’une manière que nous n’aurions jamais imaginée auparavant.

    Conçu pour rassembler ces espaces sans effort, Carpets Inter vous propose Architexture Connect pour vous aider à relier les espaces qui définiront notre avenir.

    Tapis Inter, créer des liens

    Spécification
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :100% Solution Dyed Nylon
      Backing :
      EcoSoft®, Recycled PET Cushion Back
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.architexture-connect-carpet-tile-collection
    • Famille de produitsCarpet
    • Groupe de produitsTiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalNylon
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17
    • Titre OmniClassCarpet Flooring

    Disponibilité de la région

    Asie